Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Differenzdruckschalter, MBC 5180

061B129266

Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlusstyp: G, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.]30 bar
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.]0 bar
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.]435 psig
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.]0 psig
Bemerkungen zum DruckanschlussMit Flansch
Berstdruck [bar]90.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.]5.00 bar
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.]0.30 bar
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.]0.50 MPa
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.]0.03 MPa
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.]72.5 psi
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.]4.3 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößeM20
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussDIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max. Prüfdruck [bar] Pe68.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]986.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]653 psig
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDiff. Druckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDifferenzdruckschalter
ProdukttypMBC 5180
ProduktzubehörAllgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Relais-Auslösezeit [s]0 s
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-Dossier ProduktnameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sonstige RoHS-DokumentationSaudi Arabia RoHS
Spezifik. Schlüssel2031-2DB04
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung [MPa]0.100 MPa
ZulassungABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.391 Kilogramm
Nettogewicht0.271 Kilogramm
Volume0.989 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423255443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm