DST P140
Der DST P140 mit Danfoss Sensor Technology wurde für den Einsatz in Industrieanwendungen wie Boosterpumpen und Luftverdichtern entwickelt. Basierend auf über 30 Jahren Erfahrung mit der MEMS-Technologie bietet der DST P140 überragende Leistung in einem kompakten und langlebigen Edelstahlgehäuse. Der mit einem leistungsstarken, ARM-basierten Mikrocontroller ausgestattete DST P140 bietet Diagnosefunktionen und Leistungsmerkmale zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Features and benefits
- Hervorragende Leistung in einem kompakten und robusten Edelstahlgehäuse.
- Die fortschrittliche, ölgefüllte MEMS-Technologie ermöglicht hohe Überlast- und Berstdrücke.
- Hermetisch abgedichtete Medienschnittstelle (komplett aus Edelstahl, vollverschweißt)
- Kompaktes und kostengünstiges Design für OEM-Anwendungen
- Hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit
- Robuste Elektronikplattform für raue elektrische Umgebungen
- Hervorragende Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit des Sensorsignals über die gesamte Lebensdauer.
- Industrieller Wasser- und Luftkompressor - Wasserzulassung NFS (USA) und WRAS (UK) (für einige Ausführungen der Druckanschlüsse).
- FM / UL 218-Zulassung (Normen und Zertifizierungsanforderungen für Feuerlöschpumpensteuerungen) auf Anfrage erhältlich.