Zubehör, Sensoren, Kabel
059G0013
Eingesetzt für Produkt: DST P1XX, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 60
059G0013
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DST P1XX |
| Material Description | Accessory Cable 1.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Zubehör, Sensoren |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| Teile inkl. | M12 w. 1,2 m cable |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.067 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Volume | 0.327 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253969 |
| Proposition 65 | No significant risk |