Druckmessumformer
Product types shown: 6

DST P100
The Danfoss DST P110 series pressure transmitter is designed for demanding refrigeration, air conditioning and industrial cooling applications, such as: chillers, transport refrigeration, commercial refrigeration, variable speed HVAC, heat pumps, variable refrigerant flow (VRF) Drawn from over 30 years of experience with MEMS pressure sensing, the DST P110 offers outstanding performance in a compact and durable stainless-steel package. Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P110 offers diagnostic features and scalable performance features at a competitive price.

DST P650
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series:
- DST P600
- DST P650
The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements. Running a powerful ARM-based micro-controller, offering diagnostic functions and intelligent performance features.
Patented Danfoss Quasi-DC (QDCTM) technology inside. For improved immunity and long-term stability under even the most extreme field conditions.- DST P600

DST P92S
The DST P92S OEM pressure transmitter is designed for use in Mobile and Industrial hydraulic applications.
The transmitter is suitable for use in a functional safety environment with a requirement of PLd, EN ISO 13849-1: 2015 or AgPLd EN ISO 25119: 2010 or SIL 2, IEC 61508:2010, respectively.
Further Danfoss holds a third party approval from TÜV to ensure easy implementation into any safety system.
MBS 1200 / MBS 1250
Die kompakten OEM Druckmessumformer sind für den Einsatz in Hydraulikanwendungen in rauher Umgebung ausgelegt. In dieser Baureihe werden zwei Modelle angeboten:
- MBS 1200 – ohne integrierten Druckstossminderer
- MBS 1250 – mit integriertem Druckstossminderer
Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.- MBS 1200 – ohne integrierten Druckstossminderer

MBS 1300 / MBS 1350
Die MBS 1300 Serie ist ein Transmitter mit dualem Ausgang. Ausgang 1 liefert ein Drucksignal, während Ausgang 2 ein Temperatursignal liefert. Die Serie umfasst zwei Versionen:
- MBS 1300 – ohne integrierten Druckstossminderer
- MBS 1350 – mit integriertem Druckstossminderer
Der integrierte Druchstossminderer bietet zuverlässigen Schutz gegen Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Dieses durchdachte Design führt zu ausgezeichneter Vibrationsstabilität und außergewöhnlicher Robustheit. Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.- MBS 1300 – ohne integrierten Druckstossminderer

MEP
MEP 2200- und MEP 2250-Ausführung:
- Zur Verwendung in Mobilhydraulikanwendungen
- Duale Signalausgänge
- Hysterese 1% FS
- Zeitkonstante 1 ms
- Ratiometrischer oder absoluter Spannungsausgang
- Zur Verwendung in Mobilhydraulik-, Industriehydraulik- und Luftverdichteranwendungen
- Einzelausgang
- Hysterese 1 – 8% FS
- Zeitkonstante 8–512 ms
- Störfestigkeit gegenüber Frequenzumrichtern
- MEP 2200 und MEP 2600 – ohne integrierten Druckstoßminderer
- MEP 2250 und MEP 2650 – mit integriertem Druckstoßminderer
- Zur Verwendung in Mobilhydraulikanwendungen