Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Druckmessumformer, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4496

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1350-341B-C1GB04-2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 2
AnmerkungenAUSGANG 2: Anschluss 4
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [V] [max.]10.1000 V
Ausgangssignal [V] [min.]0.1000 V
Austritt Sign.Voltage
Bemerkungen zum DruckanschlussA
Berstdruck [bar]2500.0 bar
Berstdruck [psig]36250 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]250.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]3625.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardEN 60947-5-2
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt063G1496
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1350-341B-C1GB04-2 I/50
Max. Überlastdruck [bar]750.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]10800 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 1350
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselMBS 1350-341B-C1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.065 Kilogramm
Nettogewicht0.064 Kilogramm
Volume0.225 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423278541
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens