Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Druckmessumformer, MBS 4201, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7795

Druckanschlusstyp: R, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 4201-2011-A6CD13-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
ATEX-VerkaufstextEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardISO 7-1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypR
Druckbereich [bar] [max.]10.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]145.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherJa
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 11
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Eigenschaften
Wert
Hohes Clip-Niveau22.40
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 4201-2011-A6CD13-0
Max. Überlastdruck [bar]60.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]870 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 4201
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 4201-2011-A6CD13-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.233 Kilogram
Nettogewicht0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255139836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm