Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G0025

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B311-A1GB04-F

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussA
Berstdruck [bar]50.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [psi] [max.]1.45 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Empfohlenes Anzugsmoment [Nm]25 Nm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS normal [%]1.00 % RH
Haltbarkeit, P bei 10-90% FS10000000
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-B311-A1GB04-F
Max. Überlastdruck [bar]3.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Montagepos. Fehler bei 180° ±FS (%)0.50 % RH
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 9200
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 9200-B311-A1GB04-F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.176 Kilogramm
Nettogewicht0.161 Kilogramm
Volume0.261 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255285465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm