Danfoss logo
DST P100 presssure transmitter_laying

Druckmessumformer, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1073

Druckanschlusstyp: M, Spezifik. Schlüssel: DST P100-S126-K8CD37-3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardKEINE
Druckanschlussgröße10 x 1.5
DruckanschlusstypM
Druckbereich [bar] [max.]9.98 bar
Druckbereich [bar] [min.]1.01 bar
Druckbereich [psi] [max.]144.70 psi
Druckbereich [psi] [min.]14.70 psi
DruckreferenzAbsolute
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardKEINE
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussAMPSEAL 16
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Farbe elektrischer AnschlusssteckerBlack
Fehlersignalpegel95.00
Gehäusewerkstoff304L
Hohes Clip-Niveau92.00
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt075G1073
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]130 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs)
Max. Überlastdruck [bar]35.9 bar
Max. Überlastdruck [psi]520 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Niedriges Clip-Niveau6.00
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P100
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP69K
Spezifik. SchlüsselDST P100-S126-K8CD37-3
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil304L/316L
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.064 Kilogramm
Nettogewicht0.051 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424068219
Proposition 65No significant risk