Druckmessumformer, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1005
Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: M, Spezifik. Schlüssel: DST P100-S126-C2CD37-3
075G1005
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss A |
| + Anschluss | Anschluss B |
| + Ausgang | Anschluss C |
| Ansprechzeit max. [ms] | 2 ms |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 27.0 mm |
| Druckanschluss Standard | KEINE |
| Druckanschlussgröße | 10 x 1.5 |
| Druckanschlusstyp | M |
| Druckbereich [bar] [max.] | 9.98 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 1.01 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 144.70 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 14.70 psi |
| Druckreferenz | Absolute |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | 150.2 SERIES |
| Elektr. Anschlussgröße | 3 pin |
| Elektrischer Anschluss | Runder Packard Metri-Pack |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe elektrischer Anschlussstecker | Black |
| Fehlersignalpegel | 95.00 |
| Gehäusewerkstoff | 304L |
| Hohes Clip-Niveau | 92.00 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Identisches Produkt | 075G1005 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs) |
| Max. Überlastdruck [bar] | 39.6 bar |
| Max. Überlastdruck [psi] | 575 psi |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
| Niedriges Clip-Niveau | 6.00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | DST P100 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP69K |
| Spezifik. Schlüssel | DST P100-S126-C2CD37-3 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB innen CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil | 304L/316L |
| Zulassung | C UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.065 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.052 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516327 |
| Proposition 65 | No significant risk |