Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Kabelpositionssensor, DST X800, 8000 mm

098G2041

null: 10 - 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 8000, Spezifik. Schlüssel: SN1S8000HA3 0033X00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt Sign.4 - 20 mA
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardIEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße5 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KreislauftypSingle
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S3300HC1 0033X00
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Messbereich8000 mm
Eigenschaften
Wert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameKabelpositionssensor
ProdukttypDST X800
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-Dossier ProduktnameGSH
Spezifik. SchlüsselSN1S8000HA3 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörNEIN
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.948 Kilogramm
Nettogewicht0.72 Kilogramm
Volume4.644 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162482230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm