Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm
098G2025
null: 10 - 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SM1S1800HA3 0033X00
098G2025
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Sign. | 4 - 20 mA |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. Anschluss Standard | IEC 61076-2-101 |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
| Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kreislauftyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S1800HA3 0033X00 |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Messbereich | 1800 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Kabelpositionssensor |
| Produkttyp | DST X800 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP-Dossier Produktname | GSH |
| Spezifik. Schlüssel | SM1S1800HA3 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zubehör | NEIN |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.73 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.53 Kilogramm |
| Volume | 4.471 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |