Neigungspositionssensor, DST X720, 20 °
098G3017
null: 5, Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Einzel, Spezifik. Schlüssel: FOR020020LA10 0033X01
098G3017
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Achsentyp | Einzel |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. Anschluss Standard | KEINE |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kabellänge [m] | 0.100 m |
| Kreislauftyp | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X720-FOR020020LA10 0033X01 |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Messbereich1[°] | 20 ° |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messbereich2[°] | 20 ° |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Neigungspositionssensor |
| Produkttyp | DST X720 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP-Dossier Produktname | GIG |
| Spezifik. Schlüssel | FOR020020LA10 0033X01 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zubehör | NEIN |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.424 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.255 Kilogramm |
| Volume | 3.974 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162431368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |