Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Neigungspositionssensor, DST X720, 30 °

098G3015

null: 10 - 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Achsentyp: Einzel, Spezifik. Schlüssel: MOS030000HA10 0033X00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AchsentypEinzel
Austritt Sign.0.5 - 4.5 V
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardIEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße5 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KreislauftypSingle
Material DescriptionSensor DST X720-MVS360000HA10 0033X00
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Messbereich1[°]30 °
Eigenschaften
Wert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameNeigungspositionssensor
ProdukttypDST X720
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP-Dossier ProduktnameGIG
Spezifik. SchlüsselMOS030000HA10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörNEIN
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.283 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Volume1.008 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162422298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm