Neigungspositionssensor, DST X710, 10 °
098G2518
null: 10 - 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Achsentyp: Einzel, Spezifik. Schlüssel: FV010000HA11 0033X02
098G2518
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Achsentyp | Einzel |
| Austritt Sign. | 0.5 - 4.5 V |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. Anschluss Standard | IEC 61076-2-101 |
| Elektr. Anschlussgröße | 5 pin |
| Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Overprinted |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kabellänge [m] | 0.200 m |
| Kreislauftyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X710-FV010000HA11 0033X02 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messbereich1[°] | 10 ° |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Neigungspositionssensor |
| Produkttyp | DST X710 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP-Dossier Produktname | GIB |
| Spezifik. Schlüssel | FV010000HA11 0033X02 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.108 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.046 Kilogramm |
| Volume | 0.778 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |