Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Heizmatten, Veria QM 100, 1.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 150 W

189B0132

Veria QM 100 150W 230V 1,5m², 2C GLO

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeGelb
BeschreibungVeria QM 100 150W 230V 1,5m², 2C GLO
Betriebstemperatur [°C] [max.]120 °C
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]1.50 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
EU-RoHS-KonformitätYes
Garantie [Jahr]12
Heizleistung [W]150 W
HeizleiterisolierungFEP
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]2.3 m
KaltleitertypDTWB
Material DescriptionVeria QM 100 150W 230V 1,5m², 2C GLO
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]3.00 m
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypVeria QM 100
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Stärke [mm]3.50 mm
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.15 Kilogramm
Nettogewicht1.139 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466206676