Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 55 kW, Typ 1

183B6500

EvoFlat 4.0 PRO W1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat 4.0 PRO W1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Im Geltungsbereich der WEEEYes
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionWohnungsstation EvoFlat 4.0 PRO W 1 E
Eigenschaften
Wert
MeteringPrepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat 4.0 PRO W
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Station -TypTyp 1
StrainerPrimary
Summer bypassJa
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K
WasserschlagdämpferOptional
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.54 Kilogramm
Nettogewicht10.04 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513330