Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F FR, Unten, 45 kW, Kupferhartgelötet, Typ 1-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, Unten, 45 kW, Kupferhartgelötet, Typ 1

183B1020

EvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Heizleistung [kW] [Max]18 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 FR RTL
MeteringPrepared for water and energy meter
Name HeizungsreglerZonenventil
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat 4.0 F FR
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]45 kW
Typ HeizsystemeRadiator heating
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K
WasserschlagdämpferOptional
Weight without accessories [kg]9.700
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.1 Kilogramm
Nettogewicht9.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162718056