180F4265
180F4265
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 6 barg |
| Austrittsdruck [barg] [min.] | 3 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 87 psig |
| Austrittsdruck [psig] [min.] | 44 psig |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 1200 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 141.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 533.00 l/min |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 32.00 m³/h |
| Eintritt Druck [barg] [max.] | 83.0 barg |
| Eintritt Druck [barg] [min.] | 30.0 barg |
| Eintritt Druck [psig] [max.] | 1200.0 psig |
| Eintritt Druck [psig] [min.] | 435.0 psig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft] | 340 lbf∙ft |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm] | 460 N-m |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Nennleistung [HD] | 100.0 HP |
| Nennleistung [kW] | 75.0 kW |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Spare part |
| Produkttyp | Spare parts for APM S 22-40 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 85 dBA |
| Typenbezeichnung | APM 32 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | 32 °F |
| Verdrängung [cm³/Umd.] | 444.00 cm³/rev |
| Verdrängung [in³/Umd.] | 27.09 in³/rev |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.345 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.915 Kilogramm |
| Volume | 21.919 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |