180F4232
180F4232
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Port plate set APM S 9.7/1800 x x2A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Energy Recovery Device |
| Produkttyp | APM S 5.4-9.7 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.266 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.251 Kilogramm |
| Volume | 3.374 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255221623 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |