180F4220
180F4220
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Swash plate set APM S 9.7/1800 x xxA |
| Product line | 14 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Energy Recovery Device |
| Produkttyp | APM S 5.4-9.7 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.385 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.292 Kilogramm |
| Volume | 3.374 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255221562 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |