Danfoss logo
-product-details

148B6375

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]4 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]100.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktSVA-65BT 100
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]100.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe12
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
KategorieII
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL-65BT 100
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teile ProgrammnameSVL-HT 65B
Temperaturbereich [°F] [max.]392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungCECRNEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.85 Kilogramm
Nettogewicht14.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255140214