Akva Les II S, Typ 3, Reglertyp TWE: PTC2+P
145B5065
Produkttyp: Akva Les II S, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
145B5065
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Außengewinde |
| Anschlussart TWE | G Außengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Akva Les II S XB06H+60 PTC2 |
| Breite Paket [mm] | 480 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 463 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 463 mm |
| Höhe Paket [mm] | 210 mm |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | Motorized control valve |
| Name Heizungsregler | ECL 310/VM2/AMV150 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Akva Les II S |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Bottom |
| Reglertyp TWE | PTC2+P |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 210 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 190 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 345 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 41 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 22 kW |
| Typ WÜ TWW | XB06H+-1 60 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 Kilogramm |
| Nettogewicht | 20 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511374 |