Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, vollisoliert, Typ 1, Reglertyp TWE: PTC2+P

145B5064

Produkttyp: Akva Lux II S, vollisoliert, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Außengewinde
Anschlussart TWEG Außengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
Breite Paket [mm]480 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Höhe mit Gehäuse [mm]463 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]463 mm
Höhe Paket [mm]210 mm
LotmaterialKupfer
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Eigenschaften
Wert
Name HeizungsreglerECL 110/VS2/AMV150
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II S, vollisoliert
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEBottom
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]210 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]190 mm
Tiefe Paket [mm]345 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]41 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]22 kW
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511367