Akva Lux II S, vollisoliert, Typ 1, Name Heizungsregler: TC200, Reglertyp TWE: PTC2
145B5002
Produkttyp: Akva Lux II S, vollisoliert, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Thermostat TC200, PTC2
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
145B5002
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 1/2" |
| Anschlussrichtung | Unten + Option für Anschluss oben |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Akva Lux II S Typ 1 (XB06H-1-26) ohne Abdeckhaube |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 535 mm |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP-Abdeckhaube |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller | Grundfos |
| Fußbodenheizkreis – Pumpentyp | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Gehäusematerial | Weiß lackierter Stahl |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 618 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 618 mm |
| Höhe Paket [mm] | 340 mm |
| Lotmaterial | Kupfer |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Akva Lux II S XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | Thermostat TC200 |
| Name Heizungsregler | TC200 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Akva Lux II S, vollisoliert |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Thermostatisch |
| Reglertyp TWE | PTC2 |
| Remarks | Dir. HE with mix. Loop and DHW |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 300 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 285 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 41 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 32 kW |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 Kilogramm |
| Nettogewicht | 20 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |