Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Unten, 45 kW, Typ 1

145B1954

EvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,w/circulation, w/safety valve

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,w/circulation, w/safety valve
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
Breite Paket [mm]800 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerWilo
Fußbodenheizkreis – PumpentypWilo Yonos Para 15/6
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]600 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]590 mm
Höhe Paket [mm]160 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
LotmaterialEdelstahl
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat MSS 1-E Zirk. m. EPP-Wärmedämmh.
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerFTC
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat MSS
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]155 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]45 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]37 kW
Typ HeizsystemeFloor heating
Typ WÜ TWWXB06H-1 StS 26
UL-zertifiziertNo
Weitere InformationenTWW-ZirkulationEPP-WärmedämmhaubeSicherheitsventil (10bar)
Zirkulation TWEInklusive
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17.5 Kilogramm
Nettogewicht16.3 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424653569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm