Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0398

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypG
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einsatz, TypFest
Einsatzlänge [in]5.300 in
Einsatzlänge [mm]135 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.]200 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.]0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.]392 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.]32 °F
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FühlereinsatzAustauschbar
Fühlerelement [Stck.]1 pc
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7152
Max. Umgebungstemperatur [°C]85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]185 °F
Menge je Verpackungseinheit13 pc
Messbereich [°C] [max.]200 °C
Messbereich [°C] [min.]0 °C
Eigenschaften
Wert
Messbereich [°F] [max.]392 °F
Messbereich [°F] [min.]32 °F
Messumf.typIntegriert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameTemperaturmessumformer
Prozessanschluss Male/FemaleAußen
Prozessanschluss StandardISO 1179-2
Prozessanschlussgröße1/4
ProzessanschlussmaterialEdelstahl
ProzessanschlusstypG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
Schutzrohrdurchmesser [in]0.236 in
Schutzrohrdurchmesser [mm]6.0 mm
SchutzschlauchmaterialAISI 316 TI
Standardmäßiger AnschlussISO 228
Standardmäßiges FühlerelementISO 60751
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Toleranz FühlerelementWärmeklasse B
Typ FühlerelementPt
TypenbezeichnungMBT 155 Apply to 097U7152
VerpackungseinheitMulti-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm]1000 Ohm
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.118 Kilogramm
Nettogewicht0.108 Kilogramm
Volume0.495 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255140818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm