097U0249
097U0249
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Edelstahl |
| Anschlusstyp | G |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einsatz, Typ | Fest |
| Einsatzlänge [in] | 3.940 in |
| Einsatzlänge [mm] | 100 mm |
| Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] | 200 °C |
| Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] | 0 °C |
| Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] | 392 °F |
| Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] | 32 °F |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Elektrischer Anschluss | Angular connector |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühlereinsatz | Austauschbar |
| Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
| Material Description | Accessory Temp Sensor insert MBT155 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 85 °C |
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 185 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 13 pc |
| Messbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Messbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messbereich [°F] [max.] | 392 °F |
| Messbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Messumf.typ | Integriert |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Temperaturmessumformer |
| Prozessanschluss Male/Female | Außen |
| Prozessanschluss Standard | ISO 1179-2 |
| Prozessanschlussgröße | 1/4 |
| Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
| Prozessanschlusstyp | G |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.236 in |
| Schutzrohrdurchmesser [mm] | 6.0 mm |
| Schutzschlauchmaterial | AISI 316 TI |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
| Standardmäßiges Fühlerelement | ISO 60751 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
| Typ Fühlerelement | Pt |
| Typenbezeichnung | MBT 155-100mm |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 1000 Ohm |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.125 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.107 Kilogramm |
| Volume | 0.495 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162461266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |