Danfoss logo
KS3_410_480_560_view2

PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

095C0158

Artikelnummer: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

Palladio Schraubenverdichter
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Produkttyp: PALLADIO
Serie: Komp. Schraubenverd., K-Serie
Temperaturbereich: Anw. bei sehr hohen Temp., SH
Ausführung:
Kältemittel: Gefüllt mit Öl für KW
Volumenverhältnis: Volumenverhältnis 3,2
Nenn-Hubvolumen: 560 m³/h
Motorgröße: 160 kW
Spannungsversorgung: 400V/3/50Hz SD
Leistungsregelung: Mit Frequenzumrichter – I
Zulassung: CE
Anschlusstyp: Saugventil, Druckventil
Anschlussgröße: 108–80 mm
Magnetspule: No
Kurbelwannenheizung: 230 V AC
Motorschutz: INT69 E2 – drehzahlgeregelt
Economiser:
Anschluss Ölkühlung: Zusätzliches Ölkühlungskit
Anschluss Ölstandsschalter: 230/110 VAC Hochtemp.
Anschluss Öldurchflussschalter: Nein
Anlassvorrichtung: D.O.L. Startkit
Farbe: Danfoss RAL-Farbe
Verpackungsart: Holzkiste

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung
ApprovalCCE
Ausführung3Version mit externem FU (ext)
Bruttogewicht kg938
ColourDDanfoss RAL-Farbe
Connections diameterO108–80 mm
Connections typeRSaugventil, Druckventil
Crankase heaterA230 V AC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerEEconomizer-Anschlusssatz
Extra 1Xk.A.
Extra 2Xk.A.
Extra 3Xk.A.
HELP CHARX
LeistungsreglerIMit Frequenzumrichter – I
Material DescriptionKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Modellcode 01PALKZ3FW0560QDIC
Modellcode 02ROZAHECHZBDWXXX
Motor sizeQ160 kW
MotorschutzHINT69 E2 – drehzahlgeregelt
Nettogewicht kg853
Nominal displacement0560560 m³/h
Oil cooling portCZusätzliches Ölkühlungskit
Oil flow switch portZNein
Eigenschaften
Wert
Beschreibung
Oil level switch portH230/110 VAC Hochtemp.
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWHolzkiste
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product ClassLOSLOS
Product GroupE62E62
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
ProduktgruppeConfigurable Products & Variants
ProdukttypPALPALLADIO
ProdukttypPAL
RefrigerantFGefüllt mit Öl für KW
SeriesKKomp. Schraubenverd., K-Serie
Solenoid coilZNo
Starting kitBD.O.L. Startkit
STAT GROUP0064200642
Temperature rangeZAnw. bei sehr hohen Temp., SH
Typecode Part 1KZ3FW0560QDIC
Typecode Part 2ROZAHECHZBDWXXX
VC Revision0000
Volumetric ratioWVolumenverhältnis 3,2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht938 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht853 Kilogramm