Verbundregler, AK-PC 530
084B8007
Funktion: 1 Sauger und 1 Verflüssiger, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: LON; ETHER, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080G0283
084B8007
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Leistungsregler |
| Anzahl der Lüfter max. | 8 pc |
| Anzahl der Sicherheitssignale Verdichter max. | 1 pc |
| Anzahl der Verdichter max. | 8 pc |
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - option | EKA 163B,EKA 164B,EKA 165 |
| Display an der Vorderseite | Nein |
| E/A-Anschlüsse max. | 33 pc |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | 1 Sauger und 1 Verflüssiger |
| Kommunik. | ETHERLON |
| Leistungsaufnahme [VA] | 8.0 VA |
| Leistungsregelungsbetrieb | NZ |
| Leistungsregler Eingang | Druck/Temperatur |
| Leistungsregler Lüfter | Schritt/Drehzahl |
| Lüfterregelungsmodus | P/PI |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | AK-PC 530, Pack Controller |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkteigenschaften | Verflüssigungsdruck schwimmendWärmerückgewinnungsfunktion.P0 OptimierungPlug-in-SchlitzNight setback |
| Produktgruppe | Verdichter- und Verflüssigerlüfterregler |
| Produktname | Verbundregler |
| Produkttyp | AK-PC 530 |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reglertyp | Verbundregler |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| Verdichterleistungsmodus | Schritt |
| Verflüssigerregelungstyp | Druck/Temperatur |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Weitere Informationen | Gen. Version |
| Zulassung | C-TICKCEEAC |
| Zusätzl. Alarmeingänge max. | 5 pc |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.576 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.44 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.967 Liter |
| EAN/UPC | 5702428081153 |