Verbundregler, EKC 331T
084B7105
Funktion: Verdichter, Verflüssiger, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
084B7105
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Leistungsregler |
| Anzahl der Lüfter max. | 5 pc |
| Anzahl der Verdichter max. | 4 pc |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display an der Vorderseite | Ja |
| E/A-Anschlüsse max. | 8 pc |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Verdichter, Verflüssiger |
| Leistungsaufnahme [VA] | 5.0 VA |
| Leistungsregelungsbetrieb | NZ |
| Leistungsregler Eingang | Druck/Temperatur |
| Leistungsregler Lüfter | Schritt |
| Lüfterregelungsmodus | NZ |
| Material Description | EKC 331T, Controller, Capacity w. temp |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkteigenschaften | Plug-in-SchlitzNight setback |
| Produktgruppe | Verdichter- und Verflüssigerlüfterregler |
| Produktname | Verbundregler |
| Produkttyp | EKC 331T |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reglertyp | Leistungsregler |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| Verdichterleistungsmodus | Schritt |
| Verflüssigerregelungstyp | Druck/Temperatur |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.356 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.32 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428087858 |