Verbundregler, AK-PC 772
080Z0200
Funktion: Pack m. Booster, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RS232; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080Z0201
080Z0200
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 11 pc |
| Anwendungsbereich | Leistungsregler |
| Anzahl der Erweiterungsmodule max. | 11 pc |
| Anzahl der Lüfter max. | 4 pc |
| Anzahl der Sicherheitssignale Verdichter max. | 6 pc |
| Anzahl der Verdichter max. | 5 pc |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 8 pc |
| Display - option | AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166 |
| Display an der Vorderseite | Nein |
| E/A-Anschlüsse max. | 120 pc |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Pack m. Booster |
| Kommunik. | LON RS485RS232 |
| Leistungsaufnahme [VA] | 8.0 VA |
| Leistungsregelungsbetrieb | PI |
| Leistungsregler Eingang | Druck |
| Leistungsregler Lüfter | Schritt/Drehzahl |
| Lüfterregelungsmodus | PI |
| Material Description | AK-PC 772, Pack Controller |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ölmanagement | Ausgleich |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkteigenschaften | CO2-konformÜberwachungsfehler VerflüssigerExt. Komm. inklusiveWärmerückgewinnungsfunktion.SpitzenlastabwurfP0 OptimierungPumpenregelung3-Wege-VentilregelungNight setback |
| Produktgruppe | Verdichter- und Verflüssigerlüfterregler |
| Produktname | Verbundregler |
| Produkttyp | AK-PC 772 |
| Programmiertools | AK-ST 500 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reglertyp | Verbundregler |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| Spannungsversorgung [V] DC | 24 V |
| Sprache | TschechischDänischNiederländischEnglischFranzösischDeutschItalienischPolnischPortugiesischRussischSpanischFinnish |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verdichterleistungsmodus | Schritt/Drehzahl |
| Verflüssigerregelungstyp | Temperatur |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| Weitere Informationen | CO2/ CO2 |
| Zulassung | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Zusätzl. Alarmeingänge max. | 10 pc |
| Zusätzl. analoge Eingänge max. | 1 pc |
| Zusätzl. Druckschaltereingänge max. | 1 pc |
| Zusätzl. Thermostateingänge max. | 1 pc |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.941 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.645 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428838108 |