Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

Verbundregler, AK-PC 783

080Z0196

Funktion: Pack m. Kaskade, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RS232; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080Z0193

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]11 pc
AnwendungsbereichLeistungsregler
Anzahl der Erweiterungsmodule max.11 pc
Anzahl der Lüfter max.8 pc
Anzahl der Sicherheitssignale Verdichter max.6 pc
Anzahl der Verdichter max.8 pc
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]8 pc
Display - optionAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display an der VorderseiteNein
E/A-Anschlüsse max.120 pc
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionPack m. Kaskade
Kommunik.LON RS485RS232
Leistungsaufnahme [VA]8.0 VA
LeistungsregelungsbetriebPI
Leistungsregler EingangDruck
Leistungsregler LüfterSchritt/Drehzahl
LüfterregelungsmodusPI
Material DescriptionAK-PC 783, Controller, UK-D-F-NL-I-E-PT
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
ÖlmanagementJa, m. CO2
Product lineElectronic Controllers and Services
ProdukteigenschaftenCO2-konformKaskadenregelungÜberwachungsfehler VerflüssigerExt. Komm. inklusiveVerflüssigungsdruck schwimmendWärmerückgewinnungsfunktion.SpitzenlastabwurfP0 OptimierungNight setback
ProduktgruppeVerdichter- und Verflüssigerlüfterregler
ProduktnameVerbundregler
ProdukttypAK-PC 783
ProgrammiertoolsAK-ST 500
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypVerbundregler
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Spannungsversorgung [V] DC24 V
SpracheNiederländischEnglischFranzösischDeutschItalienischPortugiesischSpanisch
UL-zertifiziertYes
VerdichterleistungsmodusSchritt/Drehzahl
VerflüssigerregelungstypDruck
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Weitere InformationenHFC/CO2, HC/CO2
ZulassungC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Zusätzl. Alarmeingänge max.10 pc
Zusätzl. analoge Eingänge max.5 pc
Zusätzl. Druckschaltereingänge max.5 pc
Zusätzl. Thermostateingänge max.5 pc

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.938 Kilogramm
Nettogewicht0.645 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428819299