Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Regler für Flüssigkeitskühlsätze, AK-CH 650A

080Z0136

Funktion: 2 Verd. Gruppe, Pumpregelung, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RS232; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]11 pc
AnwendungsbereichRegler für Sole-Kaltwassersätze
Anzahl der Erweiterungsmodule max.11 pc
Anzahl der Lüfter max.8 pc
Anzahl der Sicherheitssignale Verdichter max.6 pc
Anzahl der Verdichter max.8 pc
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]8 pc
Display - optionEKA 163BEKA 164B
Display an der VorderseiteNein
E/A-Anschlüsse max.80 pc
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Funktion2 Verd. Gruppe, Pumpregelung
Kommunik.LON RS485RS232
Leistungsaufnahme [VA]8.0 VA
LeistungsregelungsbetriebPI
Leistungsregler EingangTemperatur
Leistungsregler LüfterSchritt/Drehzahl
LüfterregelungsmodusPI
Material DescriptionAK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProdukteigenschaftenExt. Komm. inklusiveVerflüssigungsdruck schwimmendWärmerückgewinnungsfunktion.SpitzenlastabwurfP0 OptimierungPumpenregelungNight setback
ProduktgruppeVerdichter- und Verflüssigerlüfterregler
ProduktnameRegler für Flüssigkeitskühlsätze
ProdukttypAK-CH 650A
ProduktzubehörElectron. control accessories
ProgrammiertoolsAK-ST 500
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypDualer Verbundregler für Kaltwassersätze
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Spannungsversorgung [V] DC24 V
SpracheNiederländischEnglischFranzösischDeutschItalienisch
UL-zertifiziertYes
VerdichterleistungsmodusSchritt/Drehzahl
VerflüssigerregelungstypDruck/Temperatur
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Zusätzl. Alarmeingänge max.10 pc
Zusätzl. analoge Eingänge max.5 pc
Zusätzl. Druckschaltereingänge max.5 pc
Zusätzl. Thermostateingänge max.5 pc

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.938 Kilogramm
Nettogewicht0.645 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428464659