Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Menge je Verpackungseinheit | 27 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Cable |
| Produkttyp | Accessory |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| RoHS-konform | Yes - RoHS ok |
| Typenbezeichnung | Service cable |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.045 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Volume | 0.074 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |