Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL32TL-1, Plattenanzahl: 60-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL32TL-1, Plattenanzahl: 60

079U2217

30 bar, Lotmaterial: Kupfer
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]250 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]250 mm
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 11
Anschlussgröße 21
Anschlusslänge 1 [mm]27 mm
Anschlusslänge 2 [mm]27 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]30 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]30 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]108 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]308 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]50 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl60
PlattenkonstruktionTL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL32TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.]225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.52 Kilogramm
Nettogewicht9.52 Kilogramm
Volume15.84 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm