034Z5003
034Z5003
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Adapter, Größe | 24 |
| Adapter, Typ | ProTight metric thread |
| Außengewinde, STD | ProTight metric thread |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Düsengröße [mm] | 2.40 mm |
| Enthält Akkus | No |
| Ext. Anschluss (Stecker/Stecksockel) | Außen |
| Geeignete Schmiermittel | POE |
| Gesamtschrittanzahl | 480 (halbe Schritte) |
| Handbedienung optional | AST-G ServicetoolManuelle Spule |
| Innengewinde | 28 |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Kältemittel | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 85 °C |
| Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -30 °C |
| Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 185 °F |
| Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -22 °F |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Lagertemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Lagertemperaturbereich [°C] [min] | -30 °C |
| Lagertemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Lagertemperaturbereich [°F] [min] | -22 °F |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Max. Ableitstrom [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 35.0 bar |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] | 508 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 508 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Motortyp | Dauermagnet-Schrittmotor |
| Nennleistung R134a [kW] | 12.86 kW |
| Nennleistung R134a [TR] | 3.66 TR |
| Nennleistung R32 [kW] | 30.30 kW |
| Nennleistung R32 [TR] | 8.62 TR |
| Nennleistung R410A [kW] | 20.52 kW |
| Nennleistung R410A [TR] | 5.83 TR |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Module und Systeme |
| Produktname | Expansion module |
| Produkttyp | MDL EX024 |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 9.43 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 17.87 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 5.08 TR |
| Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] | 95 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Schrittmodus | 1-2 Schrittweite (Halbstufe)2-2 Schrittweite (Vollstufe) |
| Teile Programmname | MDL EX024 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Ventilkennlinie | Linear |
| Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss | 55 ± 16 steps |
| Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung | 55 ± 16 steps |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |