Danfoss logo
-product-details

034Z5000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Adapter, Größe24
Adapter, TypProTight metric thread
Außengewinde, STDProTight metric thread
Bedingungen Nennleistung [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
Düsengröße [mm]1.30 mm
Enthält AkkusNo
Ext. Anschluss (Stecker/Stecksockel)Außen
Geeignete SchmiermittelPOE
Gesamtschrittanzahl480 (halbe Schritte)
Handbedienung optionalAST-G ServicetoolManuelle Spule
Innengewinde28
Internal conn. Male/FemaleFemale
KältemittelR1234yfR134aR290R32R410A
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]85 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-30 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]185 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-22 °F
KategorieArt. 4, par. 3
Lagertemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min]-30 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min]-22 °F
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 013 I/10
Max. Ableitstrom [cm³/min]210 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]35.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]508 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]508 psig
Menge je Verpackungseinheit10 pc
MotortypDauermagnet-Schrittmotor
Nennleistung R134a [kW]5.71 kW
Nennleistung R134a [TR]1.62 TR
Nennleistung R32 [kW]12.97 kW
Nennleistung R32 [TR]3.69 TR
Nennleistung R410A [kW]8.78 kW
Nennleistung R410A [TR]2.50 TR
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeModule und Systeme
ProduktnameExpansion module
ProdukttypMDL EX013
Rated capacity R1234yf [kW]4.17 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.18 TR
Rated capacity R290 [kW]7.77 kW
Rated capacity R290 [TR]2.21 TR
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.]95 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.]0 % RH
Schrittmodus1-2 Schrittweite (Halbstufe)2-2 Schrittweite (Vollstufe)
Teile ProgrammnameMDL EX013
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VentilkennlinieLinear
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss55 ± 16 steps
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung55 ± 16 steps
VerpackungseinheitIndustrieverpackung