034L0037
034L0037
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Bimetall: Stahl/Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
| Druckbereich [bar] [max.] | 3.20 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 46.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 7.00 psi |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Düsen Größe | 07 |
| Düsenleistung [kW] | 5.90 kW |
| Düsenleistung [TR] | 1.68 TR |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Fluid-Gruppe | 2 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Automatic expansion valve |
| Produkttyp | AXV 08I2 |
| Spring type | 2 |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 36.1 psig |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Zulassung | C UL US GELISTETUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 210.283 Gramm |
| Nettogewicht | 179 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255301240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |