Magnetventil, EVR 25, 1 1/8Zoll, 9.8 m³/h, Funktion: NC
032L2201
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Werkstoff Gehäuse: Messing, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.2, Handbedienung optional: Nein, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
032L2201
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 11.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Düsengröße [mm] | 25.00 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funktion | NC |
| Geeignete Schmiermittel | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Handbedienung optional | Nein |
| Height (EF000040) | 100 |
| Kältemittel | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR507AR513AR515BR600R600a |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kv-Wert [m³/h] | 9.800 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 9.800 |
| Material Description | EVR 25 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep. |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. OPD [bar] 10WAC | 38 bar |
| Max. OPD [bar] 20WDC | 17 bar |
| Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 31 bar |
| Max. OPD [psi] 10WAC | 550 psi |
| Max. OPD [psi] 20WDC | 246 psi |
| Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 450 psi |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
| Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max 130°C/265°F |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Min. ODP [bar] | 0.200 bar |
| Min. ODP [psi] | 2.900 psi |
| Model (EF000010) | Straight |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EVR 25 |
| Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 4dd4b343-242e-435f-a31a-69d4d192ebbf |
| SCIP-Dossier Produktname | EVR 25 |
| Spule | Nein |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Teile Programmname | EVR |
| Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
| Ventilbetrieb | SERVO-KOLBEN |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | EACUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.118 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.692 Kilogramm |
| Volume | 11.246 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428942621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |