Plate, S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E
030U1252
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1252
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S55/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Stärke [mm] | 0.5 mm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.78 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 2.78 Kilogramm |