Danfoss logo
XB12L_Left

Plate, S45SE PL.05 304 TL 1234R/L S.L

030U1179

Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS45SE/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E
ModelS45SE PL.05 304 TL 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.04 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht2.04 Kilogramm