Danfoss logo
XB12L_Left

Plate, S42/PL.0.4 304 TL 1234R/L S.L

030U1096

Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS42 PL.0,4 AISI 304 TL 1234R/L SL
ModelS42/PL.0.4 304 TL 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.79 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.79 Kilogramm