Danfoss logo
SL140

Plate, S36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L

030U1018

Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L
ModelS36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.5 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.89 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.89 Kilogramm