Danfoss logo
SL140

Plate, S110/PL.04 304 TL 1234R/L S.L

030U0384

Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS110/PL.04 304 TL 1234R/L S.L
ModelS110/PL.04 304 TL 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.72 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht3.72 Kilogramm