Danfoss logo
-product-details

027H0530

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsanschluss-Größe [mm]40.0 mm
Cv-Wert [gal/min]17.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICV 40
Engesetzt für Produkt Komm.Mit Gehäusedeckel
Handbedienung optionalVia ICAD EinstellungVia Multifunktionstool
KältemittelR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv-Wert [m³/h]15.000 m³/h
Material DescriptionICME 40A Function module
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungs-/Schließdauer [s]10 s
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungFunktionsmodul
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypICME 40-A
ProduktzubehörICAD ZubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
StellantriebsystemICAD Motor, Magnetkupplung
Teile inkl.Bolzen/O-RingSitz/O-Ring
Teile ProgrammnameICM
TypICV Flexline
VentilbetriebMotorbetrieben
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.582 Kilogramm
Nettogewicht3.26 Kilogramm
Volume8.68 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm