Danfoss logo
Funktionsmodul, ICME 25-A, Stahl-product-details

Funktionsmodul, ICME 25-A, Stahl

027H0523

Produktbeschreibung: Funktionsmodul, Kv-Wert [m³/h]: 6, Teile inkl.: Sitz/O-Ring; Bolzen/O-Ring, Eingesetzt für Produkt: ICV 25

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsanschluss-Größe [mm]25.0 mm
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICV 25
Engesetzt für Produkt Komm.Mit Gehäusedeckel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Handbedienung optionalVia ICAD EinstellungVia Multifunktionstool
KältemittelR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv-Wert [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionICME 25-A FUNKTIONSMODUL
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungs-/Schließdauer [s]7 s
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungFunktionsmodul
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypICME 25-A
ProduktzubehörICAD ZubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
StellantriebsystemICAD Motor, Magnetkupplung
Teile inkl.Bolzen/O-RingSitz/O-Ring
Teile ProgrammnameICM
TypICV Flexline
VentilbetriebMotorbetrieben
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.82 Kilogramm
Nettogewicht1.786 Kilogramm
Volume3.329 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255241027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm