027H0383
027H0383
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Cv-Wert [gal/min] | 1.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICV 20 |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 20.00 mm |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Mit Gehäusedeckel |
| Handbedienung optional | Via ICAD EinstellungVia Multifunktionstool |
| Kältemittel | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Kv-Wert [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Material Description | ICME 20 B66 Function module |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Öffnungs-/Schließdauer [s] | 3 s |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Funktionsmodul |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | ICME 20-B66 |
| Produktzubehör | ICAD ZubehörICM/ICS/ICLX Zubehör |
| Stellantriebsystem | ICAD Motor, Magnetkupplung |
| Teile inkl. | Bolzen/O-RingSitz/O-Ring |
| Teile Programmname | ICM |
| Typ | ICV Flexline |
| Ventilbetrieb | Motorbetrieben |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICM/ICS/ICLX Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.338 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.211 Kilogramm |
| Volume | 3.686 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |