020C5307
020C5307
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 3/8 |
| Anschlussgröße [mm] | 35 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Engesetzt für Produkt Komm. | 2 side ports |
| Enthält Akkus | No |
| Flanschform | Oval |
| Flanschversion | Kerbe |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Spezifikation | Messing |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktname | Flange |
| Produkttyp | Zubehör |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.22 |
| Teile inkl. | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Typenbezeichnung | Flange |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.768 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.761 Kilogramm |
| Volume | 0.841 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |