Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 3/8 in
Anschlussgröße [mm]35 mm
AnschlusstypLöten
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Engesetzt für Produkt Komm.1 side port
Enthält AkkusNo
FlanschformOval
FlanschversionKerbe
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Material SpezifikationMessing
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeCheck valve accessories
ProduktnameFlange
ProdukttypAccessory
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP-Dossier ProduktnameOFC
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.22
Teile inkl.1 Flansch
TypenbezeichnungFlange
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.43 Kilogramm
Nettogewicht0.426 Kilogramm
Volume0.447 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm