Kugelabsperrventil, GBC 28s
009L7576
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Größe [mm]: 28
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
009L7576
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Angle of the valve (EF020157) | 0 |
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Ausrüstung | Cap w. wire seal |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [mm] | 28.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 71.960 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [mm] | 28.00 mm |
| EN13463-3 Zündquellenbewertung | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fire-safe (EF022262) | FALSE |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Grease-free (EF023842) | FALSE |
| Kältemittel | R744 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| KIWA certified (EFNL0001) | FALSE |
| Kv-Wert [m³/h] | 62.250 m³/h |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material ball seal (EF025195) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Material Description | GBC 28s CO2 45bar Ball Valve M/5 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 650 psig |
| Medically clean (EF022628) | FALSE |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Meßanschluss | Nein |
| Model (EF000010) | Straight |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
| Produktname | Kugelabsperrventil |
| Produkttyp | GBC 28s |
| Produktzubehör | BM/GBC Ventilzubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 71d1f669-02da-4298-a795-0a47f4b4c821 |
| SCIP-Dossier Produktname | CO2 GBC 45 bar V2 without AP |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002) | FALSE |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R744 |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| VdS quality mark (EFDE0010) | FALSE |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | BM/GBC Ersatzteile f. Ventil |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| With coupling connection 1 (EF021872) | TRUE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | TRUE |
| With drain possibility (connection) (EF022470) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With filter (EF006013) | FALSE |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| With non-return valve (EF024841) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zulassung | C UL US GELISTET |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.866 Kilogramm |
| Volume | 2.578 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428515047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |